igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
52 mm
Diamètre de câble (max.)
46 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
9,41 EUR / Maillonplus TVA et port319,94 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R6.52.050.075.0319,94 EUR
Gaine porte-câbles R6.52 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 52 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.075.05075