GLV micro : goulotte de guidage verticale pour les navettes verticales

Étude de design : guidage vertical sûr dans un espace extrêmement restreint

GLV micro
Améliorer la technicité
  • Système de guidage compact et avantageux pour des espaces de montage minimaux
  • Guidage sûr de la chaîne d'énergie en cas de dynamique élevée
  • Transmission de données sûre par câble au lieu d'une transmission de données optique coûteuse
Baisser les coûts
  • Sécurité intégrée
  • Montage rapide
  • Peu d'entretien
Preuves
  • Tests dans le laboratoire igus®
Durabilité
  • Pas besoin de remplacer les contacts glissants (par rapport aux rails
  • conducteurs). Faites recycler votre chaîne d'énergie ou votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie dans le programme de recyclage igus® chainge. Quel que soit
  • le fabricant. igus est un investisseur de la première heure chez Mura Technology et fait avancer le recyclage  chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes.

Autres systèmes de chaînes porte-câbles verticaux

Enrouleur alternatif

Système liftband
  • Plus léger et moins encombrant
  • Réalisation facile d'applications verticales
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur max. Longueur d'extension 13 m
  • Rayon de courbure des câbles jusqu'à 250 mm

Pour les fortes accélérations latérales

guidelok slimline P
  • Construction modulaire
  • Construction particulièrement silencieuse et peu encombrante
  • Convient également pour une dynamique élevée et des accélérations transversales
  • Accès facile en cas de maintenance
  • Montage rapide et simple

Systèmes de guidage

Système de guidage en zigzag
  • De très grandes courses sont possibles
  • Faible abrasion, car presque pas de frottement
  • Faible limitation des rayons de courbure des conduites
  • Silencieux et très peu encombrant
  • Enfoncer simplement les câbles

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Chaînes porte-câbles
Gamme standard
Configurateur de chaînes porte-câbles
Configurateur
Économies potentielles avec les chaînes porte-câbles
Economies potentielles
Programme de recyclage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique