Changer de langue :

igus® chaînes électroniques® sont aujourd'hui déjà utilisées de manière fiable dans des dizaines de milliers d'applications - elles guident et protègent les conduites et les tuyaux sur les plates-formes pétrolières, dans les aciéries ou les machines lourdes. Leur structure est modulaire et donc facile à monter. Elles sont compatibles avec les fluides et conviennent parfaitement aux conduites et tuyaux de grande taille, lourds et rigides. Nos chaînes électroniques® défient les copeaux chauds avec des températures allant jusqu'à +850 °C.
De nombreux arguments plaident en faveur de l'utilisation de chaînes porte-câbles en plastique haute performance pour les applications en mouvement, notamment dans le domaine "heavy duty".
Stables et flexibles
Copeaux chauds jusqu'à 850 °C
Charges supplémentaires jusqu'à 600 kg/m
90.000 types en stock
100 % sans corrosion
Calculable en ligne
Testé dans le plus grand laboratoire d'essai de notre secteur
Plus d'exemples d'applications lourdes & extrêmes
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24