Câble BUS chainflex® blindé disponible en stock, vendu au mètre

CFBUS.020 product image
igus-icon-lupe
CFBUS.020 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.020 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFBUS.020 product image
CFBUS.020 technical drawing
CFBUS.020 video
  • - Pour les applications de chaînes d'énergie
  • Gaine extérieure en TPE
  • Facteur de courbure 10xd
  • Blindage général
  • - résistant à l'huile & ignifugé
  • 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeit-dotCFBUS.020
    (4x0,25)C
    Bus CAN / bus de champ

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures