Fiche signalétique
Objectif :
Développer une combinaison câble/connecteur fiable pour Profinet avec des composants adaptés.
Exigences:
Les clients souhaitent utiliser les composants de haute qualité des deux entreprises. Ils ont toutefois besoin en plus d'une déclaration claire sur la combinaison fiable des deux composants.
Secteur : Exploitants de machines &
Succès pour le client :
Grâce à la collaboration des spécialistes produits (Katharina Esch, société igus et Bianca Ulmschneider, société Telegärtner) et de leurs équipes, une connexion Profinet sûre a pu être qualifiée bien au-delà de toute norme. Grâce à ce résultat, même les clients les plus exigeants ont la certitude de combiner des composants de haute qualité, qui se situent nettement au-dessus des standards du marché, de manière sûre.
La procédure de test :
Des connecteurs ronds M12 (à codage D) STX M12x1 KS ont été assemblés de manière professionnelle avec le câble Profinet CFBUS.060 et mesurés à l'aide de la transmission de données. Après le test réussi, le câble avec le connecteur a été mis à l'épreuve dans le mouvement et régulièrement remesuré. Pour ce faire, il a été possible de recourir au grand laboratoire d'essai de la société igus afin de soumettre les câbles à des contraintes mécaniques dans une application réelle. Une fois le test d'endurance terminé, le comportement en haute fréquence des objets complets testés a été mesuré chez Telegärtner et jugé positif.