Chaînes porte-câbles confectionnées

Chaînes d'énergie confectionnées : readychain® Exemples d'application

motion - Magazine des systèmes de chaînes d'énergie®

Le magazine "motion"

Installations de production

Guide-câble robuste pour les machines de découpe laser dynamiques de Bystronic

Igus Product

En raison des exigences extrêmement élevées en matière de dynamique et de fortes accélérations transversales, la chaîne énergétique devait être stable, robuste et pas trop lourde.

Installation de chargement et de déchargement

Igus Product

L'alimentation en énergie permet d'économiser du temps de montage dans l'industrie de transformation du bois et des meubles.

Industrie du bois

Igus Product

Module Connect assure une connexion rapide des chaînes porte-câbles dans l'industrie du bois

Dynamisme impressionnant : chaînes porte-câbles dans la production de pièges à rats

Igus Product

Vitesse et accélération élevées pour des chaînes porte-câbles dans la lutte contre les nuisibles

Hermétiques et sûres : chaînes porte-câbles dans la fabrication de tubes

Igus Product

Chaînes porte-câbles hermétiques et sûres pour la production de tubes en plastique

Protection fiable : chaînes porte-câbles dans le domaine de la transformation

Igus Product

Les gaines porte-câbles sont un gage de fiabilité et de sécurité dans le secteur de la transformation

Réduire le temps et les coûts : Module Connect dans la fabrication automatisée de meubles

Igus Product

Module Connect dans la fabrication de meubles

Traite

Igus Product

Une traite confortable grâce à des chaînes porte-câbles préconfectionnées

Des chaînes d'énergie remplacent les câbles de remorquage sur un pont roulant dans une usine de béton

Igus Product

Avec un système de chaînes électroniques entièrement prémonté de , les temps d'installation ont pu être réduits et un arrêt de production prolongé a pu être évité.

Une chaîne d'énergie préconfectionnée assure la transmission des données dans la construction de grues

Igus Product

Dans la construction de grues, les exigences en matière de sécurité de fonctionnement sont particulièrement élevées en raison des longues courses de déplacement. Il faut à tout prix éviter les temps d'arrêt coûteux et donc les pannes.

Chaleur et poussière : alimentation en énergie d'un pont roulant dans des conditions difficiles

Igus Product

Dans le laminoir à chaud de Thyssen Krupp à Duisbourg, une grue de transport de brames a été équipée de chaînes d'énergie à rouleaux préconfectionnées pour l'alimentation en énergie. Ils fonctionnent de manière fiable dans des conditions environnementales défavorables telles que la chaleur et la poussière.

50% d'espace de stockage en plus grâce aux alimentations en énergie pré-confectionnées dans le pont roulant de hall

Igus Product

Cette installation de grue entièrement automatique de Kranserive Herz fonctionne à une hauteur de montage extrêmement faible avec des chaînes d'énergie en plastique préconfectionnées.

Maritim

Alimentation en courant quai

Igus Product

Sur la base offshore de Mongstad, des systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés de manière flexible assurent 3.000 connexions de courant à quai par an.

Construction de ponts

Igus Product

Un système de chaînes électriques pré-assemblées assure une alimentation en énergie à sécurité intégrée au Memorial Bridge dans le New Hampshire

Manipulation de matériel

Plate formes élévatrices

Igus Product

Les chaînes porte-câbles confectionnées en readychain d'igus permettent un travail sûr et précis à une hauteur plus élevée ainsi qu'une maintenance plus rapide.

Chaînes d'énergie pour la manipulation de médicaments

Igus Product

Durable, silencieux, résistant à l'abrasion, peu encombrant : telles étaient les exigences élevées de cet entrepôt de médicaments d'Omnicell GmbH en matière de guidage des conduites.

Système de chaînes d'énergie pour fraiseuse à portique

Igus Product

Dans cette application, les alimentations en énergie prêtes à l'emploi pour la construction de machines-outils ont permis d'économiser plusieurs semaines de temps de montage.

Solution d'automatisation

Igus Product

Les alimentations en énergie préconfectionnées garantissent un chargement automatisé fiable des centres d'usinage.

Systèmes de chaînes d'énergie pour un montage rapide dans les portiques d'usinage

Igus Product

Les systèmes readychain prêts à l'emploi permettent de réduire les erreurs et les temps de montage dans les centres d'usinage de Hartford.

Chaînes d'énergie dans les centres d'usinage de ROMI

Igus Product

Une chaîne d'énergie préconfectionnée alimente les centres d'usinage en énergie de manière fiable à une vitesse de déplacement élevée et dans un espace de montage limité.

Système de chaînes d'énergie pour centre d'usinage d'Alzmetall

Igus Product

Une solution complète, facile à monter et de conception compacte, alimente les centres d'usinage en énergie de manière fiable.

Guidage de l'énergie modulaire pour un tour multibroche révolutionnaire de DMG Mori

Igus Product

Un système readychain comptant huit chaînes porte-câbles garantit le guidage sûr de l'énergie des six broches de la gamme MULTISPRINT actuelle.