Guidage fiable des câbles vers le bras robotique d'un système de traite utilisé en continu

Dans les systèmes de traite, des chaînes d'énergie robustes sont utilisées en cas de forte teneur en ammoniac.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie de la série E2/000 et câbles chainflex, livrés sous forme de système readychain entièrement préconfectionné.
  • Exigences : Le système doit résister à des conditions telles qu'un fonctionnement 24 heures sur 24, des températures fluctuantes et de l'air contenant de l'ammoniac.
  • Secteur : Industrie de la gélose, système de traite
  • Succès pour le client : Grâce à un système préconfectionné d'igus, le client a obtenu tout d'une seule source et a ainsi pu faire des économies dans le processus d'approvisionnement, les chaînes d'énergie garantissent une grande disponibilité et sont protégées dans l'installation contre les influences extérieures.
Système de traite MIone

Problème

Solution

Système de traite MIone avec des chaînes porte-câbles
La société allemande GEA avec chaîne porte-câbles