Module Connect garantit une mise en service rapide du guidage des énergies dans l'industrie du bois

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des chaînes porte-câbles prêtes à être installées et pouvant être mises en service rapidement.
  • Exigences : montage simple, grand gain de temps, une interface centrale au lieu de nombreux connecteurs individuels
  • Produits : chaîne porte-câbles confectionnée igus readychain et solution d'interface Module Connect
  • Secteur: industrie du bois
  • Succès pour le client : Mise en service simple et rapide, et le client est en mesure de débrancher et de rebrancher à tout moment le module autocodé en cas de besoin de service. Concernant
Machine pour le travail du bois

Problème

Solution

Module Connect Concept d'interface
Interface Module Connect
Les défis du projet
Défi - Module Connect est la solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique