Mouvement lent - mais exigences élevées

Chaîne énergétique basic flizz d'igus dans la station d'épuration ZWAV de Plauen

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne d'énergie E2 dans une enceinte en acier inoxydable résistante aux intempéries, câbles chainflex.
  • Exigences : disponibilité toute l'année pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, gel, fort ensoleillement, entretien minimal car le système installé est difficilement accessible.
  • Branche : stations d'épuration
  • Succès pour le client : Solution de chaîne énergétique/solution complète spécialement conçue pour les stations d'épuration, fonctionnement sans problème pendant de nombreuses années avec un minimum d'entretien, excellent rapport qualité/prix.
Système basic flizz installé

Problème

Solution

"Aucun problème n'a été rencontré. Avec le tambour de câble moteur, nous aurions certainement eu au moins une autre avarie."

Andreas Schubert

Chef de secteur de la ZWAV Plauen sur son expérience avec le système de chaînes énergétiques igus

Chaîne porte-câbles
Station d'épuration de Plauen

On cherchait une alternative au tambour de puissance du moteur.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique