Chaînes porte-câbles légères pour machine de découpe de verre CNC au format XXL

Dans cette machine de traitement du verre, on utilise des chaînes électroniques silencieuses d'une longueur maximale de 11 mètres.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de type E6.52, chaîne porte-câbles à rouleaux de type 3838R ainsi qu'un twisterband pour les rotations de 360° et le levage vertical du chargeur aérien.
  • Exigences à respecter : Faible poids, mouvement fluide, faible niveau sonore, robustesse sur une course allant jusqu'à 11 m.
  • Secteur : Industrie du verre, machines de découpe
  • Succès pour le client : Les chaînes d'énergie permettent d'atteindre la productivité élevée souhaitée pour l'installation, avec des coûts réduits et un faible niveau de bruit. Après les tests, l'installation a également pu faire ses preuves dans la pratique chez le client.

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles
Machine de découpe de verre

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique