Ébauche iglidur® X Les ébauches en iglidur® sans graisse vous permettent de réaliser comme vous le souhaitez des éléments de glissement et et de guidages de tous types sans entretien. La grande variété de matériaux pour paliers lisses iglidur® garantit une parfaite adéquation en termes de frottement et d'usure entre le matériau et l'élément qui lui est associé.
En plus de ces ébauches à usiner par vos soins, nous vous proposons également d'assurer la fabrication de paliers lisses, d'éléments de glissement et de glissières de toutes les formes. Même en quelques jours si vous avez besoin de prototypes très rapidement. Indiquez-nous la date souhaitée.
Domaines d'applications types- Technique médicale
- Génie mécanique spécial
- Entretien
- Construction d'installations
- Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Industry solutions
Dans quel cas le choisir- Si la gamme catalogue iglidur® ne propose pas de taille adaptée
- Si une ébauche en polymère offrant un excellent coefficient de frottement et d'usure est requise
- Si des paliers lisses iglidur® en tailles spéciales sont requis en petites quantités
- Si une résistance à la compression élevée est exigée
- Si une élasticité élevée est souhaitée
| Dans quel cas ne pas le choisir- S'il existe un palier lisse catalogue standard adapté
- Si un palier lisse iglidur® de taille spéciale est requis en grandes quantités
- Si une ébauche en polymères techniques n'est pas requise et si une ébauche sans propriétés tribologiques fait l'affaire pour l'application
Use our filter options to find the suitable product |