igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : iglidur J350
- Sens du filet : à droite
- Type de filetage : dryspin : rendement maximal
- Version : standard
- Ecrous pour vis cylindriques
igus-icon-lieferzeit-dotDST-J350SRM-1413DS4X2.4
14
13
DS4X2.4
Ecrou en iglidur J350 : matériau pour les températures jusqu'à +150°C
Notre écrou en polymère hautes performances iglidur J350 peut être utilisé en continu à des températures ambiantes moyennes à hautes. La température d'emploi en continu devrait idéalement se situer dans la plage de température de +60 à + 150°C afin d'obtenir les meilleures performances possibles du matériau.
Les autres avantages sont les suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24