Palier lisse à collerette avec joint en feutre

Trouvez facilement et rapidement le palier à collerette cylindrique et le joint en feutre igus adaptés à votre application dans notre boutique de paliers polymères.

Saisissez les dimensions, les paramètres de l’application et autres conditions d’utilisation dans le filtre et vous obtiendrez un aperçu des articles du catalogue igus appropriés avec une indication immédiate du prix.

Les durée de vie de nos paliers à collerette et joints en feutre sans entretien sont également indiqués directement sur la base de vos données.

Choisissez parmi 1 offre adaptée

1 catalogue parts | 0 special parts

Hide special parts
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Moulage par injection
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
207 237 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
40,00
25,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique