Changer de langue :
Dans ce réfrigérateur, que les constructeurs de Loll Feinmechanik GmbH ont développé et construit pour un client, environ 10.000 poches de sang sont stockées et distribuées automatiquement. Elles sont stockées sur des plateaux mobiles et sont transportées vers une cellule robotisée via une unité d'exécution pour être prélevées. Pour une bonne utilisation de l'espace, un système de rotation des chariots a été développé avec 21 chariots qui circulent dans le réfrigérateur. Pour lutter contre l'entretien et la corrosion aux points d'appui, on utilise des guidages linéaires drylin, des rotules igubal et des paliers lisses iglidur. Des chaînes énergétiques igus sont également utilisées.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24