Paliers à semelle

Les paliers à semelle igubal® ont un prix jusqu'à 40% inférieur et un poids jusqu'à 80% inférieur à ceux des solutions métalliques comparables. Leur utilisation est également plus rentable, leur fonctionnement à sec sans lubrifiant rendant tout entretien superflu. Les paliers à semelle igubal® présentent une grande robustesse et une grande rigidité même s'ils sont exposés pendant des années à des conditions difficiles. Ils résistent aux agents chimiques, à la corrosion et fonctionnent même dans des liquides. Les UV solaires, le rayonnement radioactif et les températures comprises entre -30 et + 80 °C n'altèrent pas non plus leurs propriétés de glissement ni leur résistance à l'usure. Les paliers à semelle sont également résistants à la poussière et à la saleté.  La gamme de produits s'élargit constamment. Les paliers à semelle sont actuellement disponibles dans les gammes dimensionnelles K (également en pouces) et E pour des arbres d'un diamètre compris entre 5 et 50 mm (les arbres devraient avoir une tolérance comprise entre h6 et h9). Les nombreuses géométries disponibles pour le boîtier permettent d'installer des paliers à semelle dans des endroits même compliqués. Autre avantage des paliers à semelle, leurs calottes sphériques permettent une compensation angulaire automatique. Ces paliers peuvent donc compenser automatiquement les défauts d'alignement et les charges de bord ainsi que les inclinaisons et les déformations de l'arbre. Contrairement aux paliers en métal, ils peuvent également absorber les vibrations à haute fréquence et amortissent les oscillations. Ils conviennent ainsi aux applications sur lesquelles de tels effets ne peuvent être évités en raison même de la construction.

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique