Les chaînes d'énergie intelligentes rendent les grues à conteneurs résistantes aux pannes et à l'avenir

Fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7 au port de Hambourg

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Un guidage durablement sûr des câbles d'énergie et de données vers le chariot sur les ponts roulants.
  • Les exigences : Adapté à une course de près de 70 m, charges élevées, résistant aux intempéries et aux UV, non corrosif, longue durée de vie avec le moins d'entretien possible.
  • Secteur : Grues, grues portuaires
  • Succès pour le client : Avec nos chaînes d'énergie à rouleaux de la série P4.1, équipées de câbles chainflex et de capteurs smart plastic, les grues de chargement ferroviaire sont dotées d'un ensemble complet qui permet une sécurité et une planification élevées, afin d'éviter les dommages et les coûts consécutifs élevés. Des différents composants parfaitement adaptés les uns aux autres jusqu'au logiciel en passant par la confection et le montage : Eurogate est extrêmement satisfait du service complet d'igus.
La chaîne porte-câbles d’une grue à conteneurs guide les câbles le long de la structure de la flèche.

Problème

Solution

"Tant le conseil que le service d'igus se déroulent de manière compétente et ciblée. Les soucis quotidiens sont traités de manière non bureaucratique et rapide. Chez igus, nous obtenons des solutions individuelles - et ce, clé en main et d'une seule source. Des différents composants au logiciel en passant par la confection et le montage".

Torben Schröder

Planification de projet électrotechnique, opération Hambourg, Eurogate Technical Services GmbH

Grue à conteneurs au port EUROGATE avec chaînes porte-câbles sur le rail.
Chaîne porte-câbles sur une grue à conteneurs guidant les câbles le long de la flèche.
Chaîne porte-câbles en service sur une grue à conteneurs.
Composants de commande et câbles dans une armoire électrique pour une grue à conteneurs.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique