Changer de langue :
Les avantages des chaînes pour salles blanches peuvent également être utilisés sur de longues distances. Le brin supérieur de la chaîne d'énergie E6.52 pour salles blanches est soutenu sur les longues distances, ce qui élimine les émissions de particules dues au glissement. Le basculement motorisé du guidage à rouleaux permet de réduire au maximum les contacts. Dans la zone de déplacement où le rayon de la chaîne porte-câbles ne passe pas, il est possible de réduire les coûts grâce au nouveau support à rouleau fixe, car le mécanisme de bascule n'est pas nécessaire à cet endroit.


| Référence Support | Référence série chaîne porte-câbles | Largeur interne [mm] | Rayon de courbure [mm] | Distance de soutien [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLO.CR.56.R | E6.52 | 50 à 300 | 075 - 250 | 1 000 à 2 000 |

1. supports de rouleaux adaptés aux salles blanches
2. le basculement motorisé du guidage à galets permet de réduire les contacts autant que possible
Outre sa longue durée de vie, le système E6 offre de nombreux autres avantages. Elle se caractérise ainsi par un fonctionnement extrêmement silencieux, avec peu de vibrations - ce qui s'accorde bien avec le concept d'entraînement du moteur linéaire, lui aussi à faibles vibrations. L'effet dit de polygone, qui peut se produire lors du déroulement d'une chaîne porte-câbles, est réduit au minimum. Le niveau sonore extrêmement bas est confirmé par une expertise du TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Livre blanc gratuit :
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment une bonne gestion de l'énergie en salle blanche peut vous permettre de


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24