Lampe suspendue réglable en hauteur

Mouvement doux et précis

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Le moteur pas à pas devait démarrer et freiner en douceur à chaque mouvement. La commande du moteur devait permettre de régler la hauteur de la lampe et de maintenir la distance par rapport à la table réglable en hauteur.
  • Les exigences sont élevées : Fonctionnement fiable, commande précise, répétitivité, longévité.
  • Succès pour le client : Un fonctionnement fiable, une commande précise et une répétitivité ont été obtenus. Le moteur pas à pas drylin® exécute en douceur et en silence les mouvements du luminaire suspendu. La commande du moteur drylin® communique avec la commande du client et contrôle le moteur pour une distance constante par rapport à la table.
Exemple d'application diy createdesign
Exemple d'application diy createdesign

Problème

Solution

De l'idée à la lampe finie

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique du moteur

Boutique en ligne de moteurs électriques

Cartes de pilotage

Cartes de pilotage correspondantes

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Outil de recherche de moteurs électriques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique