Changer de langue :
Pour le stockage des bouteilles dans la chaîne de lavage, le dévissage et le vidage automatisés des bouteilles ou la station de levage pour le nettoyage, on utilise avant tout des paliers lisses, mais aussi des arbres en acier inoxydable et des paliers linéaires drylin de notre gamme de produits. On mise ici sur des composants qui, malgré des intervalles de nettoyage constants, fonctionnent de manière fiable et en même temps sans utiliser de lubrifiants.
Six stations importantes, de l'alimentation des bouteilles dans le processus de nettoyage à la zone de transfert des récipients de boissons en passant par la station de levage, sont présentées ci-dessous. A droite, le rapport d'utilisateur d'une installation de nettoyage moderne pour fûts de keg - l'Innokeg AF-C Transversal de KHS - est lié.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24