Module linéaire à courroie crantée performant pour le transport des fûts vers le soutirage

Avec 700 caisses par heure, il faut trouver un axe linéaire robuste et fiable.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : axe linéaire drylin ZLW, palier lisse iglidur, palier linéaire drylin, technologie isense pour la surveillance de l'état.
  • Exigences : L'installation KHS a une capacité de 700 fûts de keg par heure et avait donc besoin d'un axe compact, robuste et performant pour la manutention des kegs. En outre, une disponibilité et une durée de vie élevées étaient requises.
  • Secteur : Industrie des boissons
  • Un succès pour le client : L'utilisation d'un axe à courroie dentée drylin ZLW de grande dimension a permis de créer une installation robuste, appréciée des clients de KHS pour sa flexibilité. L'axe linéaire s'accommode également très bien de l'absorption de forces transversales élevées lors de la manipulation de tonneaux.

Problème

Solution

Les installations fonctionnent de manière stable et sont robustes. Les utilisateurs apprécient leur flexibilité. L'axe linéaire s'accommode également très bien de l'absorption des forces transversales élevées lors de la manipulation des tonneaux.

Sebastian Eckes

Constructeur chez Krones

Livre blanc :  procédé Kolsterising et tribo-polymères

Livre blanc : Colstérisation et tribopolymères

  • Où le collage est-il utilisé dans l'industrie de l'emballage ?
  • Comment fonctionne l'acier inoxydable colmaté en combinaison avec les paliers lisses ?
  • Pourquoi les machines d'emballage bénéficient-elles de l'association de l'acier inoxydable colmaté et des paliers lisses en tribopolymères ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique