Changer de langue :
Sur les chantiers, il est parfois difficile de s'y retrouver parmi toutes les machines, les matériaux et les personnes. Il est difficile de garder une vue d'ensemble. Un nouveau concept de commande flexible pour les cabines de conduite de Gessmann aide les opérateurs à toujours avoir une vue d'ensemble optimale. En effet, le siège du conducteur peut être réglé linéairement vers la droite et vers la gauche. Ce mouvement est rendu possible par un système de rails linéaires drylin qui, grâce à des matières plastiques tribologiques ne nécessitant ni lubrification ni entretien, fonctionne de manière fiable et irréprochable sur une longue durée.

Dans le système de déplacement de Gessmann, la technique linéaire igus sans lubrification veille à ce que la poussière et la saleté ne s'accrochent pas.

En raison de leurs avantages, notamment dans les environnements difficiles, les motion plastics sont déjà utilisés avec succès par plus de 20 000 clients dans le monde entier dans le secteur des machines de chantier. Les paliers lisses résistants à l'usure pour les applications à forte charge se trouvent dans les excavatrices, les chargeuses sur pneus et les chargeuses télescopiques. Disponibles directement en stock ou sur mesure. Nous avons développé les paliers lisses en fibres compositesigutex pour une utilisation dans des endroits particulièrement sollicités. La structure enroulée à haute résistance assure un fonctionnement à faible frottement et sans entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés. Et comme il n'y a pas de lubrification externe, aucune graisse n'est rejetée dans l'environnement. En plus de la technique de stockage, les chaînes d'énergie comme la E4.1 assurent la protection et le guidage des câbles dans le secteur des machines de chantier, par exemple dans les pelles de manutention, les chargeurs télescopiques et les foreuses. Nous proposons en outre des chaînes résistantes aux UV et à la température pour les mouvements dynamiques permanents. La durée de vie de tous les composants peut être calculée. Pour cela, nos outils en ligne utilisables gratuitement sont à votre disposition sur notre site web. Ils sont librement accessibles sans enregistrement.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24