Changer de langue :

Influence des intempéries comme dans la pratique
Le banc d'essai pour chargeurs frontaux fait partie du laboratoire d'essai  igus de 3.800 m2. L'objectif de ce banc d'essai est de tester, dans des conditions proches de la pratique, différentes combinaisons de paliers lisses et d'arbres pour le secteur des machines agricoles et de construction. Pour cela, il est possible de tester différentes combinaisons en comparaison directe lors de chaque test. Il est ainsi possible de tester d'un côté différents matériaux iglidur et de l'autre des paliers métalliques.
Ainsi, le banc d'essai permet de comparer les solutions existantes des clients (p. ex. douilles en acier, paliers métalliques roulés avec revêtement en téflon, paliers en bronze, etc.) dans l'application réelle avec les paliers lisses iglidur sans entretien.
Les résultats ne sont pas seulement significatifs en ce qui concerne les chargeurs frontaux, mais peuvent également être appliqués à d'autres applications du secteur des poids lourds. Des paramètres similaires se retrouvent en principe dans toutes les applications entraînées par un vérin hydraulique. 
Nous vous proposons volontiers de réaliser un essai pour votre application de palier lisse. En fonction des paramètres requis, d'autres bancs d'essai sont bien entendu disponibles pour tester l'application au plus près de la pratique.
| Réservoir | Débit | Pression de service | Motorisé | système de pilotage | 
|---|---|---|---|---|
| 300 l | 66 l/min | 220 bar maximum | 11 kW | Commande PLC avec écran tactile de 10'' | 
| Déplacements | Mode vibration | Charge maxi Charge | Vmaximale | 
|---|---|---|---|
| Mouvement simple | Simple | 500 kg (au choix) | 4 cycles/min en pivotement intégral | 
| Mouvement simple combiné | Multiple | ||
| Mouvement synchronisé | 
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24