Changer de langue :
Usure pivotante, mode course unique

angle de rotation : 7° ; charge : 29,5 MPa
Résultat du test
Si l'on veut réaliser une solution fonctionnant à 100 % à sec et sans entretien, l'arbre doit présenter une bonne protection contre la corrosion. Celle-ci peut par exemple être rendue possible par le procédé de nitrocarburation. Des roulements métalliques roulés ont été testés sur l'un des côtés du chargeur. Ici, un "grippage" s'est produit au cours de l'essai. La conséquence, outre une usure importante, est que l'arbre perd sa protection anticorrosion dans la zone de contact. Sur le côté gauche, différents matériaux iglidur ont été testés. L'iglidur Z a donné le meilleur résultat. Mais l'iglidur G, un matériau polyvalent bon marché, a également trouvé un bon partenaire de contre-rotation avec l'arbre utilisé.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24