Changer de langue :
Usure pivotante, mode course unique

angle de rotation : 55° ; charge : 22 Mpa
Résultat du test
Tous les matériaux iglidur ne conviennent pas à une utilisation sur une surface électrozinguée. La raison du zingage est de donner au matériau traité une protection contre la corrosion. C'est pourquoi, dans un système de roulement, il ne faut pas seulement considérer le taux d'usure, mais aussi l'état du partenaire de roulement opposé ; dans ce cas, l'arbre galvanisé. En interaction avec iglidur Q2, on observe d'une part une usure assez importante et d'autre part que la surface galvanisée de l'arbre est "rodée". La protection contre la corrosion n'est plus assurée dans cette zone de contact. En revanche, avec iglidur Z, le taux d'usure est très faible et la surface de l'arbre n'est pas du tout attaquée. Le roulement métallique à rouleaux présente un taux d'usure relativement faible. Cependant, dans ce système également, la surface n'est plus intacte. Le risque de corrosion et les conséquences qui en découlent sont élevés.
Produits utilisés
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24