Changer de langue :
Usure pivotante, mode course unique

angle de rotation : 48° ; charge : 29,5 MPa
Résultat du test
Bien que l'iglidur J , avec une pression de surface maximale admissible de 35 Mpa, ne soit pas un "matériau pour charges lourdes" typique, il donne de très bons résultats dans cet essai sur un arbre en acier inoxydable souple. C'est un bon exemple qui montre qu'une pression de surface statique admissible élevée n'est pas forcément un indicateur pertinent de la résistance à l'usure en utilisation dynamique. Le roulement métallique roulé (pression statique admissible > 100MPa) présente également une usure relativement faible, malgré le fait que pour ce type de roulement, des surfaces plutôt dures sont avantageuses. Cependant, on peut voir sur la photo que la couche de glissement est déjà partiellement usée dans le diamètre intérieur. Cet état de fait pourrait avoir un effet négatif sur la durée de vie.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24