Composants pour aéronefs

Composants légers, résistants à la corrosion et au feu pour les aéronefs

  • Gain d'espace et de poids
  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Difficilement inflammable selon FAR 25.853
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Insensible à la saleté

Domaines d’utilisation

Intérieur

Rangées de sièges dans un avion

Extérieur

  • Antennes
  • Moteur
  • Systèmes d'atterrissage
  • Equipement spécial

Pièces de structure

  • Ailes & Systèmes de guidage de vol
  • Portes & Volets

Matériaux igus pour l'aéronautique - résistants aux flammes et testés selon FAR 25.853

Avion avec paliers lisses iglidur

Des applications réalisées avec succès

Avion solaire

Premier avion solaire biplace

Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

Autres applications réalisées avec succès

Sélection de motion plastics pour les aéronefs

Petites chaînes électroniques avec icônes FAR 25.853 et UL94 V0
  • Développées pour les espaces de montage les plus réduits
  • Disponible en matériaux igumid G V0 et igumid NB V0, certifiée selon FAR 25.853 et UL94 V0
Rails et patins de guidage drylin N
  • Guidage plat & Chariots de guidage pour petites hauteurs entre 6 et 12 mm
  • Eléments de glissement disponibles dans des matériaux résistants aux flammes
dryline Rails télescopiques
  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • En aluminium ou extra-légère en plastique plein
  • Disponible avec ou sans fonction d'arrêt
Unités linéaires à entraînement à vis drylin SLW
  • Largeurs et longueurs de chariots variables
  • Rails linéaires plats ou profilés hauts robustes
  • Variante résistante à la corrosion en acier inoxydable disponible
Choix de vis et d'écrous dryspin
  • Fonctionnement sans lubrification
  • Faible coefficient de frottement, durée de vie calculable
  • Filets trapézoïdaux, filets à pas rapide et filets métriques dans plus de 5.000 variantes en stock

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Avion à l'Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Varsovie

Une navigation fiable

Planeur en vol

Une manipulation simple

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique