Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pour charges axiales et radiales élevées, gamme dimensionnelle E
Très faible encombrement, compensation du jeu, gamme dimensionnelle E
Forme classique, montage simple, gamme dimensionnelle K
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour des charges radiales élevées, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour boîtiers métalliques, très faible absorption d’humidité, gamme dimensionnelle E
Economique, gamme dimensionnelle K
Séparable, faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle K
Pour applications en immersion, gamme dimensionnelle E - version fine
Sans jeu, économique, faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle E
Pour boîtiers métalliques, conforme aux exigences du FDA, gamme dimensionnelle E
Matériau standard, gamme dimensionnelle E - version fine
Filet à droite
Filet à gauche
Filet à gauche
Filet à gauche
Compensation des défauts d'alignement, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle K
Montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Montage rapide, séparable, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Accessoire pour paliers à semelle de la gamme dimensionnelle E
Grande rigidité, boîtier séparable, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour températures jusqu'à 200° C, montage simple, deux trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Pour les températures jusqu'à 200 °C, pour les charges radiales élevées, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Encombrement réduit, gamme dimensionnelle E
Compensation des défauts d'alignement
Pour des charges radiales élevées, quatre trous de fixation, gamme dimensionnelle E
Version économique, montage simple, gamme dimensionnelle k
Compensation du jeu, gamme dimensionnelle E
Compensation du jeu, gamme dimensionnelle E
Filet à droite
Très faible encombrement, gamme dimensionnelle K
Filet à droite
Montage et démontage simples
Elément de liaison pour les mouvements rotatifs et oscillants
Axe rotulé en tribo-polymère
Faible absorption d'humidité, gamme dimensionnelle E
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24