Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

igubal® - Données techniques


Calottes sphériques igubal® en iglidur® W300

 

Sur les Rotules lisses standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minime au stick-slip. Cette dernière propriété est très importante en cas de charges réduites et de mouvements très lents.

Avantages :

 

Alliage thermoplastique tenace et résistant

Coefficients de frottement très faibles en fonctionnement à sec

Durée de vie élevée

Amortissement des vibrations

Très bonne résistance à l'abrasion même soumis à de fréquents mouvements angulaires

Très bonne résistance à l'usure

Fonctionnement à sec exempt d'entretien

Très bonne résistance aux produits chimiques

Convient aux mouvements linéaires, rotatifs et oscillants

Convient aussi aux arbres tendres

 


Boîtiers igubal® en igumid G et iguton G

 

Les boîtiers standards destinés aux gammes dimensionnelles E et K sont réalisés en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour les applications entre +80 °C et +200 °C, les boîtiers de la gamme dimensionnelle E sont réalisés en iguton G.

Avantages :

 

Poids très faible

Partenaire idéal des calottes en iglidur® W300 au point de vue frottement

Résistance mécanique élevée

Résistance aux chocs et aux coups

Insensible à la corrosion

Résistant aux agents chimiques

Indéformable

Résistance aux températures jusqu´à +200 °C

 


X = température [ºC]
Y = facteur de résistance à la traction [%]

Fig. 02 : Influence de la température sur la traction maximum des Embouts à rotule igubal®

igubal® Températures d'emploi
  standard Version HT
minimum -30 °C -40 °C
maximum, en continu +80 °C +200 °C
maximum, à courte durée +120 °C +240 °C
Tableau 02 : Températures limites des éléments rotulés igubal®

Type de filetage Pas [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tableau 03 : Pas de filetage des embouts à rotule igubal®

Agent Tenue
  standard Version HT
Alcools + à 0 +
Hydrocarbures + +
Graisses, huiles sans additifs + +
Carburants + +
Acides dilués 0 à - + à 0
Acides forts - + à -
Bases diluées + +
Bases fortes 0 +
+ bonne tenue   0 tenue relative   - mauvaise tenue
Toutes les données ont été obtenues à température ambiante [20°C]

Tableau 04 : Résistance aux produits chimiques des éléments rotulés igubal®

Cote nominale [mm]
tolérance
  Mandrin glisse Mandrin retenu
0 à 3 x,01 x,05
> 3 à 6 x,02 x,07
> 6 à 10 x,02 x,08
> 10 à 18 x,03 x,10
> 18 à 30 x,04 x,12
> 30 à 50 x,05 x,15
Tableau 05 : Tolérances du diamètre intérieur des calottes

A gauche : outil de contrôle mal adapté, mandrin calibré trop court
A droite : outil de contrôle incorrect, mètre-ruban
Contrôle de tolérance avec un mandrin calibré

Domaines d'application :

 

Les éléments igubal® peuvent être utilisés sans problèmes même dans les environnements difficiles. Ils ne se corrodent pas dans les milieux humides ou mouillés et résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés. Leurs températures d'emploi vont de - 40°C à + 200°C Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Les Paliers Lisses des éléments igubal® peuvent être mis en oeuvre sans joint. Et ce, qu'il s'agisse de milieux exposés à des poussières fines ou à des particules grossières.
 

Detectable

 

Les éléments des rotules polymères détectables peuvent être détectés comme particules extérieures par tous les systèmes conventionnels de détection des métaux et garantissent ainsi que les produits alimentaires ne seront pas contaminés.

Charges

 

La capacité de charge des éléments igubal® sans entretien est très élevée à températures normales. Ils sont en mesure d'absorber des forces élevées avec seulement un cinquième du poids des boîtiers métalliques traditionnels. Leurs excellentes propriétés d'amortissement s'expliquent par le fait que la matière plastique du Palier en deux parties est capable d'absorber les vibrations, contrairement à l'acier.

Dans la pratique, il convient toutefois de tenir compte des qualités inhérentes aux plastiques telles que la réaction en fonction de la température et le comportement de fluage. Aussi, la capacité de charge des Embouts à rotules devrait être vérifiée lors d'essais proches de la pratique, notamment pour les charges permanentes élevées à hautes températures.
 

Coefficients de frottement dynamiques et vitesses

 

L'un des grands avantages des éléments igubal® réside dans le fait que les rotations rapides de l'arbre se produisent directement dans la calotte en iglidur® W300. L'avantage de cette association plastique / métal réside dans le fait que, même en fonctionnement à sec, les éléments igubal® peuvent faire face à des vitesses élevées. Compte tenu des charges radiales, les vitesses de rotation maxi peuvent atteindre 0,5 m/s.

Les mouvements angulaires des Paliers sphériques se produisent au niveau du diamètre extérieur sphérique de la calotte.

Les éléments igubal® conviennent également à des mouvements linéaires de l'arbre.
 

Températures d'emploi

 

Les éléments igubal® peuvent être utilisés à des températures comprises entre -30°C et +80°C. La version HT peut être utilisée en continu à des températures allant jusqu´à +200 °C. Le tableau 02 illustre l'influence de la température sur la capacité de charge des éléments igubal®.
 

Résistance aux produits chimiques

 

La calotte en iglidur® W300 et le boîtier en igumid G résistent tous deux aux lessives et aux acides faiblement dosés, aux carburants ainsi qu'à tous les types de lubrifiants. L'absorption d'humidité des éléments igubal® est de l'ordre de 1,3% de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 6,5%. Ceci doit être pris en considération pour les emplois en milieux humides. Cette version HT peut être utilisée pour obtenir une meilleure résistance aux produits chimiques.
 

Rayonnement radioactif

 

Les Paliers Lisses auto-alignants igubal® résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 102 Gy.
 

Résistance aux UV

 

La résistance à la corrosion des éléments igubal® les rend particulièrement intéressants pour les applications à l´extérieur. Les éléments igubal® résistent à une exposition aux UV en continu. La légère modification de la couleur (assombrissement) de la calotte sous l'effet des UV n'a aucune incidence sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.

Tolérances

 

Les éléments rotulés igubal® peuvent être utilisés avec différentes tolérances en fonction de l´application. Les Embouts standard sont conçus avec un jeu important du Palier qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses périphériques élevées. L'alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vous trouverez les tolérances dans le tableau. Veuillez nous consulter au cas où vous désiriez une tolérance plus petite ou plus grande.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24