Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Rotule clips, compensation maximale du jeu, EGFM-T UW, igubal®

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : igumid G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® UW
  • Fonctionnement à sec
  • Montage simple
  • Compensation maxi du jeu ±0,2 mm
Description de produit
Rotules lisses igubal®
 
L'utilisation des rotules lisses est souvent synonyme de poids élevé, de montage complexe et coûts élevés. A long terme, un entretien finit par s'avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Souvent, les roulements ou les paliers lisses subissent des sollicitations trop fortes en raison de charges de bord et cassent prématurément, ou encore ils doivent être remis aux cotes, réusinés ou modifiés pour compenser les défauts d'alignement. Les rotules lisses igubal® mettent fin à ces inconvénients et offrent de nouvelles possibilités dans la conception de votre application. Elles sont simples à manipuler, économiques, très légères et très robustes.
 
Le boîtier est réalisé en igumid G, un polymère renforcé de fibres longues particulièrement résistant aux coups. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
 
Ici, la calotte sphérique est réalisée en iglidur® UW, un matériau pour les applications en immersion à des températures allant jusqu'à +250 °C. De surcroît, les paliers peuvent fonctionner dans des agents chimiques faisant office de lubrifiants.
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Montage simple

Domaines d’application type
  • Produits alimentaires
  • Secteur ferroviaire
  • Secteur automobile
  • Construction d’installations
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'application sous Applications par secteurs d'activités
 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence d'une charge axiale et radiale élevée
  • En cas de montage extrêmement simple
  • En présence d'espaces de montage extrêmement restreints
  • Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Si une alternative économique est souhaitée
  • Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
  • Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

 
Tolérances
Les rotules lisses sans entretien igubal® sont conçues avec une tolérance E10 pour le diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9. Le jeu permet de compenser des dilatations des rotules en cas d'échauffement. Vérification du diamètre intérieur
 

Montage
Pas besoin de logement aux tolérances très précises en raison de la compensation du jeu. Vous trouverez les cotes minimale et maximale du logement dans les caractéristiques techniques. Le palier devrait être sécurisé axialement pour que les charges axiales qui y sont indiquées puissent être atteintes.
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions