Rotule lisse, fine, KGLI SL, igubal®

KGLI-04-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-04-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-04-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
KGLI-04-SL product image
KGLI-04-SL technical drawing
KGLI-04-SL technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la calotte : iglidur® W300
  • Très faible encombrement
  • Parois deux fois moins épaisses que sur série KGLM
  • Compensation d'angle jusqu'à 5 °
  • Faible poids
  • Cotes selon DIN 1850
igus-icon-lieferzeit-dotKGLI-04-SL
6.4 (0.25 in)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures