Automatisation économique avec les robots linéaires sans entretien

Qu'est-ce qu'un robot linéaire ?

  • Les portiques linéaires sont utilisés dans les plans de travail verticaux, où un axe linéaire monté sur un chariot linéaire se déplace le long de l'axe principal.
  • Les portiques de surface ou les robots portiques de surface sont basés sur un système d'axes linéaires se déplaçant dans le sens XY.
  • Pour les portiques spatiaux, il s'agit en général de portiques à 3 axes avec des courses XYZ, même si d'autres axes sont possibles.

Quels sont les domaines d'application type des robots linéaires ?

Quel est le coût d'un robot linéaire ?

Quels sont les avantages des robots linéaires igus ?

Avantages des robots linéaires

Des robots linéaires sans entretien dans les applications de nos clients

Portiques sur mesure pour imprimantes 3D XXL mobiles

Portiques dans une imprimante 3D XXL

Robots linéaires dans les installations de remplissage de liquides biochimiques

Portiques dans des installations de soutirage

Autres exemples d'applications avec des robots linéaires

Technique d'entraînement pour portiques

Plus d’informations

Cellules robotisées

Cellule robotisée

Chaînes porte-câbles pour robots linéaires

Chaîne porte-câbles pour robots linéaires

Axes linéaires sans lubrification

Axes linéaires sans graisse

Moteurs pour entraînements linéaires

Moteurs pour portiques linéaires 2 axes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique