Changer de langue :

Un robot à portique linéaire vous aide à automatiser les tâches afin de produire plus rapidement et plus efficacement. C'est en effet la seule façon de répondre aux défis croissants tels que la concurrence intensive, la forte pression sur les prix et les délais de livraison courts.
Les portiques de ligne standard dans les dimensions les plus courantes sont disponibles en stock et prêts à être expédiés dans les 24 heures. À l'aide du [Link extid="2725" title="Portal-Konfigurators"], vous pouvez définir des longueurs de course individuelles ou configurer un portique spécial entièrement selon vos idées.
Quand un portique de ligne est-il adapté ?
Avec le configurateur de portail, vous pouvez configurer votre robot exactement selon vos besoins. En cinq étapes simples, vous cliquez sur le portail de votre choix et gardez toujours un œil sur le prix.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24