Guidage linéaire pour arbres ronds drylin R

Garantissent robustesse et précision

drylin_R_products

Échantillon drylin R gratuit

section_muster_FDA

Télécharger le livre blanc

section_whitepaper

Pourquoi un guidage d'arbre drylin R ?

Icône vis de rotation

Echange standard très simple

Icône FDA

Inox pour conformité aux exigences du FDA

Icône précision

Grande précision

Icône capacité de charge

Robustesse et flexibilité

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Icône insensibilité à la saleté

Les composants du guidage d'arbre drylin R

Arbre drylin R

Arbres ronds

  • En aluminium, acier ou inox
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité de charge élevée
Boîtiers drylin® R

Boîtiers

  • montage simple
  • Charge statique élevée
  • ruban lisse interchangeables
Douille drylin® R

Douilles

  • Douilles fermées ou en deux parties
  • Avec compensation des défauts d’alignement
  • Version ouverte pour arbres supportés
Films lisses

Film lisse

  • Economiques, faciles à entretenir et sans graisse
  • Différents matériaux pour
  • Fermées, ouvertes, courtes et longues forme
Boîtiers

Boîtiers

  • Fermée ou ouverte forme
  • Construction légère
  • Corps en aluminium

Vous avez des questions ? Nos spécialistes vous aident volontiers.

Nous contacter
Michael Hornung

Technique des véhicules utilitaires

banner

Presses de laboratoire

banner

Arbres en bois dans des bureaux

bannière vagues en bois

Nettoyage de rails et de tunnels

photo

Guidage linéaire circulaire drylin R

  • 100 % sans graisse
  • Mêmes dimensions que les douilles à billes
  • Grand choix de formes de boîtiers
  • Arbres, brides support d’axe et accessoires disponibles sur stock
  • 8 différents matériaux d’arbre
  • Films lisses échangeables
  • Boîtiers en inox disponibles
PropriétésCaractéristiques paliers lissesCaractéristiques roulements à billesDonnées techniques paliers lisses igusDonnées techniques roulements à billesParticulièrement pertinent pour les secteurs suivants :
Précision++++0,02 à 0,15 mm0,001 à 0,01 mmMachines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Absence totale de graisse+++ +Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation
Absence d'entretien++++Dans tous les secteurs
Avantage au niveau du poids++++Aluminium environ 2,7 g/cm³ polymère environ 1,5 g/cm³Acier environ 7,8 g/cm³Manutention, automatisation, laboratoire, loisirs
Dynamisme élevé en présence de faibles charges++++Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Dynamisme élevé en présence de fortes charges++++Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Variation de course+++++Appareils photo, textile
Coefficient de frottement++++0,15 à 0,3 µ0,001 - 0,05 µRéglage manuel, pivotement
Sensibilité à la saleté++++Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture
Amortissement du bruit ¹+++++45 à 60 dB60 à 70 dBAppareil médicaux, laboratoire, meubles
Avantage en termes de coûts+++++Dans tous les secteurs
Protection contre la corrosion+++Remplissage, chimie, produits alimentaires
Magnétisme++++Polymère, aluminiumAcierMédecine, appareils de contrôle
Résistance aux produits chimiques++++1.4751 + iglidur® X1.4112Secteur médical, alimentaire, galvanisation, secteur du remplissage
Compatibilité des modules++++Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Fonctionnement régulier et sans vibrations+++++Caméras, inspection, médecine, imprimantes 3D
Courses courtes possible++++Textile, manutention
Montage simple et rapide++++Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Rigidité++++Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Courses longues de plus de 10 m+++Caméra, bande de convoyage, logistique
Résistance aux températures++++et +250 °CChimie
Mouvement fluide++++Réglage manuel
Accélération maximale ²+++++50 m/s²15 m/s² maximumAutomatisation, manutention
Vitesse maximale ²++++30 m/s maximum5 à 10 m/sAutomatisation, manutention
  1. Mesure effectuée dans le laboratoire igus® pour un réglage manuel de 400 mm course
  2. En présence de faibles charges, 0,1 à 5 kg selon le taille
    Caractéristique : +++ forte ++ moyenne + faible

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique