Changer de langue :
Camion ou locomotive, rail ou route ? Les propriétaires d'une machine de travail de la maison ZWEIWEG International GmbH & Co. KG profitent d'une double utilité de leur véhicule. Dans un avenir proche, l'entreprise livrera un véhicule de nettoyage bidirectionnel pour le métro de Riyad, en Arabie Saoudite, qui se distingue par une technique de nettoyage particulièrement flexible. Les systèmes linéaires issus de notre système modulaire de construction y contribuent également.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24