Paliers lisses linéaires pour les systèmes de direction des remorques de bus

Pas de graissage dans la saleté de la rue

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses linéaires dans le système de direction à biellettes.
  • Exigences : Sécurité, confort, manipulation simple, entretien facile, absence de lubrification.
  • Secteur : Véhicules utilitaires
  • Succès pour le client : Nos paliers lisses linéaires drylin R, économiques et robustes, avec un fonctionnement silencieux et un faible poids pour des conditions environnementales extrêmes.
Système de direction à double barre de poussée

Problème

Solution

La direction se trouve à l'extérieur. Les paliers lisses linéaires sans lubrification doivent résister à la chaleur, à la neige, au sel, aux gravillons et à l'humidité.

Nos robustes guidages linéaires drylin R sont ici le bon choix.

Nous proposons les paliers de boîtier en version fermée, ouverte et séparable.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique