Changer de langue :
Les plastiques dédiés aux applications en mouvement vous aident à gagner du temps au niveau de la logistique, du montage et lors du processus de production. Dans les machines pour travail du bois et les centres d’usinage CNC, nos chaînes porte-câbles permettent un mouvement maîtrisé des câbles, des tuyaux hydrauliques et pneumatiques en les protégeant de la poussière et des copeaux dans les conditions les plus difficiles. De plus, nos guidages linéaires, nos paliers lisses et nos roulements à billes n’ont pas besoin de lubrification externe ni d’entretien. Cela les rend idéals pour une utilisation dans le secteur du bois, le copeaux, la poussière et la saleté ne pouvant s’agglutiner au niveau des logements grâce au fonctionnement à sec.
► Pour les changements de format et les tâches de positionnement
► Sans graisse ni entretien
► Rendement plus élevé
► Lurée de vie plus longue grâce à l’asymétrie
► Résistant aux produits chimiques
► Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des dents
► Curée de vie calculable en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24