Machines de traitement en continu

Flexibilité maximale pour les charges de poussière élevées et les vitesses de passage rapides

Plaqueuse de chants

Nos produits phares pour les machines en continu

Stable, léger & remplissage rapide

  • 30 % plus léger que la série E4.1 de taille comparable
  • Ouvrable des deux côtés dans le rayon intérieur et extérieur
  • Convient également pour les applications tournées latéralement, verticales et suspendues
triflex R

Mobilité tridimensionnelle

  • Rayon de courbure défini de 50 à 182 mm pour une durée de vie maximale des câbles
  • Grande absorption de la force de traction et grande flexibilité
  • Différentes versions de fermé à light
Vis à pas fileté

Haut rendement et faible usure

  • 7 matériaux différents & Fonctionnement sans lubrification
  • Faible coefficient de frottement & Rendement élevé
  • Jusqu'à 50,9 % de réduction des coûts d'acquisition
drylin w

Diversité grâce au principe de construction modulaire

  • 100 % sans lubrification
  • Résistant à la corrosion et hygiénique
  • Silencieux et résistant à l'usure
Billes porteuses

Paliers lisses en plastique

  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Haute résistance à la pression
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Durée de vie calculable
MS2N

Adapté aux entraînements ctrlX

  • Échange de données sécurisé entre le moteur et le système de codeur
  • Économie d'environ 40 % de l'espace de montage dans la chaîne
  • Réduction de 50 % des câbles utilisés
Quelles chaînes à étriers

Câbles en PVC dans les chaînes d'énergie ​

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Michael Hoeh
Michael Höh

Key Account Manager

+49 173 5381035Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique