Composants sans entretien pour l’industrie du verre

Avantages des produits igus

  • Sans lubrifiants externes et peu exigeants en entretien
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Absence de corrosion
  • Résistance aux températures
  • Montage rapide et simple
  • Économiques
  • Calcul de la durée de vie en ligne
Machine de coupe du verre avec système linéaire de chaîne porte-câbles igus pour guider câbles et tuyaux.

Produits choisis pour l’industrie du verre

Chaîne porte-câbles e-chain pour câbles mobiles.

Chaîne porte-câbles E2.1 & ; R2.1

Câble avec gaine orange et blindage tressé.

Câble servoconducteur hybride CF220. UL. H

Câble Ethernet avec blindage et conducteurs exposés.

Câbles bus pour applications en mouvement

Palier lisse drylin RJUM en métal avec insert intérieur en plastique.

Douille linéaire drylin R

Barre ronde iglidur X.

Ebauche iglidur X

Portique drylin E avec axes linéaires et câbles.

Portiques drylin E

Maintenance prédictive

  • Baisse des coûts d’entretien
  • Élimination des arrêts non planifiés
  • Prolongation de la durée de vie
  • Amélioration de l’efficacité des équipements
  • Gain de temps grâce à la détection plus rapide des causes d'anomalies

Produits testés en laboratoire de tests pour la pratique

Applications réalisées avec succès

Machine de coupe du verre avec système linéaire de chaîne porte-câbles igus pour guider câbles et tuyaux.

Traitement du verre à faibles coûts

Système de découpe au laser pour traiter des plaques de verre avec tête de coupe mobile.

Plus compactes, plus économiques, plus légères

Un conduit porte-câbles guide des câbles protégés dans la zone de travail de la machine.

Plus grande variabilité, moindres coûts

Plus d'informations

Câbles Chainflex multiconducteurs avec extrémités de conducteurs exposées et gaines de couleurs variées.

Pourquoi choisir chainflex ?

En découvrir les avantages

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique