Quelle durabilité ont les plastiques en mouvement ?

Neutre en CO₂

Avant : production de polymères

Bilan énergétique

Consommation de pétrole

Sans PTFE

Électricité 100 % verte

Recyclé à 99 %

clean igus

Certifications environnementales et climatiques

Norme de gestion environnementale ISO 14001

Norme de management de l’énergie ISO 50001


Pendant : les polymères en action

Absence de lubrification

Durée de vie élevée des produits en polymères

Hauteur durée de vie

Faible poids

Economies d’énergie grâce aux produits en polymères

Economies d’énergie

Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents

Maintenance prédictive

Pièces remplaçables

Biopolymère iglidur N54

Biopolymères


Après : les polymères après leur utilisation

Recyclage classique avec chainge

Plateforme de recyclage chainge

recyclage par HydroPRS

Recyclage HydroPRS


Innovations durables

Mobilité durable avec un vélo en polymères recyclés

Vélo igus:bike et RCYL

Chaîne porte-câbles E2.1 : La première série complète de chaînes porte-câbles en matériau recyclé

Chaîne porte-câbles E2.1 : première série complète de chaînes porte-câbles en matériaux recyclés

Couronne d'orientation à base de bois

Couronne d'orientation à base de bois

Filaments impression 3D sur bobine en carton durable

Bobine en carton durable pour filament pour l'impression 3D

Palier lisse avec 94 % de matières premières renouvelables

Palier lisse iglidur N94

drylin R sur arbres en bois : étude

drylin sur arbre en bois

roulement à billes en granulés de recyclage

Roulement à billes en granulés de recyclage

Projets et initiatives dédiés à la préservation des ressources

arbres plantés par igus

Nous plantons de nouveaux arbres

Parking vert au siège d'igus à Cologne

Un parking vert au siège d'igus à Cologne

Déclaration sur le climat à Cologne

Partenariat avec la déclaration climatique de Cologne

Durabilité de nos câbles chainflex

Livraison neutre en carbone UPS

Transport climatiquement neutre avec UPS

Plastic Fischer collecte des déchets plastiques dans les fleuves

Plastic Fischer, contre les déchets plastiques dans les fleuves

La Pieuvre du Rhin : piège à déchets flottant sur le Rhin près de Cologne

La « Pieuvre du Rhin » : igus apporte son soutien à un piège à déchets flottant

Le programme "clean igus"

clean igus - notre initiative pour éviter les déchets plastiques

Du courant quai pour réduire les émissions nocives dans les terminaux à conteneurs

Du courant quai pour réduire les émissions nocives dans les terminaux à conteneurs