Changer de langue :


Nous avons de nombreux types de câbles dans notre section dédiée à la fibre optique. Tous les câbles sont basés sur deux types de fibres. Les fibres de verre à gradient d’une part. Et les fibres de verre placées dans une gaine remplie de gel d’autre part. Les fibres de verre sont réparties en différentes classes OM (optical multimode). Ces catégories diffèrent par le débit, on parle alors ici de gigabit Ethernet. Nos câbles sont de catégorie OM2 ou OM3 en fonction de leur type. Nos câbles fibre optique sont également disponibles avec des fibres de différentes sections qui sont comparables aux sections des câbles en cuivre. Nos câbles ont une section de 50/125μm et 62,5/125μm pour les fibres multimode et de 9/125μm pour les fibres monomode. Multimode signifie que la fibre peut transmettre plusieurs modes, ou trajets lumineux. La fibre monomode, elle, ne transmet qu’un type de propagation.

En technologie bus, les petits rayons sont le plus gros challenge. L’écart entre les conducteurs se modifiant forcément en mouvement, c’est aussi la capacité qui se modifie et finit par empêcher la transmission. On n’a pas ce problème avec une fibre de verre dans la câble CFLG.LB . Les différents conducteurs peuvent se rapprocher ou s’éloigner les uns des autres pendant le mouvement sans perte de transmission. Ce qui est important, c’est que peu de forces agissent sur la fibre elle-même. Nous l’évitons en toronnant la fibre pendant un câble très court et en absorbant en plus la force par des éléments spéciaux assurant un soulagement en traction. La câble et chaque fibre ont ainsi un tresse réduisant la traction. Le résultat est impressionnant. Lors de nos tests en laboratoire, nous avons réalisé 50 millions de cycles à un rayon de courbure de 35 mm (facteur 4,2 x d). Consultez les tests, vous y découvrirez de nombreux autres avantages de la fibre optique.
Les câbles à fibre optique sont utilisés là où ils ont des avantages sur les conducteurs en cuivre. Des lignes de production ou des grues par exemple, où les signaux doivent être transmis sur une course longue. Les systèmes bus industriels en particulier se heurtent vite à leurs limites lors de la transmission sur de longues courses avec un conducteur en cuivre. La transmission du signal de bus pour la fibre optique n’est par contre pas compliquée. Nous proposons une vaste gamme de câbles fibre optique avec des gaines spéciales en PVC, en PUR ou en TPE. Nos câbles ont aussi une structure parfaitement adaptée avec une durée de vie garantie dans les applications à chaînes porte-câbles. Que ce soit pour un résistance aux agents chimiques particulier, pour des accélérations et vitesses élevées ou tout simplement pour une résistance aux huiles et aux réfrigérants.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous fallait ?
Connaissez-vous nos outils en ligne ?
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24