Changer de langue :
1 Économie de coûts annuelle par machine/installation grâce à l'utilisation de paliers lisses en plastique
2 Gain de temps annuel grâce à l'utilisation de paliers lisses en plastique par machine/installation
3 Économie annuelle d'équivalents CO2 grâce à l'utilisation de paliers lisses en plastique par machine/installation

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans le livre blanc, vous apprendrez :

... i.Sense sait comment se porte votre installation.
La surveillance de l'état (Condition Monitoring) est le moyen le plus simple et le plus rapide de transformer de nombreux produits igus en un produit smart plastics qui s'autocontrôle. En installant des capteurs, des valeurs (par ex. : température, forces, ondes sonores/vibrations) sont mesurées dans une valeur limite définie au préalable et, en cas de dépassement, une alarme ou au moins un message d'information est émis. Sur la base de cette information, il est possible de décider des étapes suivantes (maintenance ou arrêt). Si vous le souhaitez, il est également possible d'arrêter directement l'installation en cas de dépassement des valeurs mesurées afin d'éviter des dommages consécutifs coûteux. Chez igus, nous regroupons la surveillance de l'état sous le terme i.Sense (je sens).

... regarder vers l'avenir avec i.Cee
La maintenance prédictive (Predictive Maintenance) utilise les éléments de la surveillance de l'état et crée, à l'aide des capteurs et du logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie et des dates de maintenance optimales pour les produits igus. La maintenance prédictive est ainsi la prochaine étape vers la réalisation d'un concept global de chaînes porte-câbles et de technique de stockage intelligentes. Ce système offre les caractéristiques les plus diverses et un haut degré d'individualité. L'objectif est toujours d'atteindre une sécurité maximale des installations et des utilisateurs ainsi qu'une durée de vie maximale des produits. Chez igus, nous regroupons la maintenance prédictive sous le terme i.Cee (dérivé de "je vois venir").
Protection parfaite des câbles
Konstantin Schmer montre où une unité CF.P est montée sur une grue. Le système peut être installé ultérieurement sur presque tous les systèmes de chaînes porte-câbles igus.
Si vous possédez également une grue équipée d'une chaîne porte-câbles d'igus, que vous souhaitez un rééquipement et que vous cherchez une protection fiable contre les dommages aux câbles, nous vous conseillerons volontiers.
Paliers lisses iglidur i.Sense

La brochure vous donne un aperçu rapide
Vue d'ensemble des thèmes :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24