Changer de langue :
Autres écrans d'application :

5 raisons pour lesquelles la technologie dryspin® est utilisée dans l'automobile
La technologie de filetage dryspin permet une conception simple et individuelle des écrous filetés et des vis selon les souhaits du client. Nos experts vous aideront volontiers à choisir le bon filetage et assureront des délais de livraison courts. Grâce au choix varié de matériaux et à l'absence totale de lubrification et d'entretien, les vis à filetage peuvent être utilisées dans presque tous les domaines d'application de l'industrie automobile. Elles sont parfaitement adaptées aux petits espaces et fonctionnent presque sans bruit, même avec de faibles couples d'entraînement. De plus, l'intégration simple du système dans votre véhicule ou votre sous-ensemble plaide en faveur de cette alternative économique aux vis à billes métalliques traditionnelles.
Notre expert Thorben Hendricks répond avec vous à toutes vos questions sur la technique de filetage drylin. Il suffit de remplir le formulaire de contact et nous nous occupons de votre demande. Nous attendons votre message avec impatience !
► Demande de prise de contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Assistance d'experts à la demande par téléphone ou via la fonction de chat vidéo
► Commander un échantillon gratuit
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24