Changer de langue :

iglidur Standards sans PTFE
Les variantes sans PTFE des best-sellers iglidur G pour les applications universelles, ainsi qu'iglidur X et H pour les hautes températures et le contact chimique, complètent désormais notre gamme de paliers lisses sans PTFE.

Palier lisse multicomposant iglidur W300E
Ce palier lisse bi-composant très résistant moulé par injection est basé sur le matériau universel iglidur W300 et est particulièrement stable et durable.

Patins de guidage coulissant en iglidur GLW
Les nouveaux patins de glissement conviennent parfaitement au guidage de rails en aluminium ou en acier. Leur forme permet de les adapter de manière flexible.

iglidur G2
L'absorption d'humidité et la dilatation thermique particulièrement faibles, associées à une stabilité dimensionnelle élevée, permettent d'obtenir un jeu de fonctionnement très faible (G9).

Segments de glissement universels iglidur
Les segments de glissement flexibles en iglidur Q3, un matériau résistant à l'usure et aux charges élevées, permettent de réaliser n'importe quel diamètre de palier à partir de 250 mm.

Tissu en acier inoxydable avec iglidur Coating
Ce tissu en acier inoxydable flexible et robuste avec revêtement iglidur est adaptable individuellement et idéal pour différentes applications industrielles. Disponible en outre sous forme de plaque dans les dimensions 1.200 x 800 mm.
iglidur W300PF
Le nouveau matériau iglidur W300PF offre les mêmes performances que l'iglidur W300, un classique éprouvé pour la marche en continu, mais sans PTFE.

Paliers à double épaulement en iglidur K230
Le nouveau matériau iglidur K230 offre, par rapport aux appuis à clips en iglidur M250, une absorption d'humidité réduite et encore plus de flexibilité.

iglidur SG-03
Grâce à l'élargissement de la gamme, le programme standard est désormais disponible pour les diamètres 30, 40, 50, 60 et 70 mm.

Ressorts à disques iglidur C160
Avec l'iglidur C160, les rondelles ressorts sont particulièrement résistantes aux produits chimiques et en même temps peu coûteuses.

iglidur JPF
Sur la base de l'iglidur J, matériau éprouvé pour la marche continue, l'iglidur JPF offre des propriétés comparables, sans aucun PTFE.
l'utilisation de PTFE.

Pour les exigences antistatiques, sans PTFE
Le nouveau matériau iglidur FPF n'est pas seulement conducteur, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications avec des exigences ESD,
mais aussi sans PTFE.

Le produit polyvalent avec FDA et sans PTFE
Selon FDA, UE 10/2011 et désormais sans PTFE. Avec d'excellentes propriétés de glissement et d'usure.

Calculer l'empreinte carbone de chaque composant
Dans un nombre croissant de domaines, les émissions de CO₂ doivent être déterminées et économisées. Nous vous aidons dans cette démarche : les émissions de CO2 générées par les processus de transport et de fabrication de nos paliers lisses peuvent désormais être calculées et consultées librement pour chaque palier lisse iglidur. Vous pouvez ainsi choisir et comparer pour votre application le palier lisse ayant la plus faible empreinte carbone (CO₂) pour votre application.

iglidur Q2LW
La variante en granulés du matériau éprouvé pour paliers lisses haute charge iglidur Q2 est particulièrement adaptée aux applications sensibles aux prix.
applications avec des charges élevées.

Matériaux iglidur ECON
Les matériaux de la série ECON, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW et NOUVEAU : Q2LW ne sont pas seulement parfaitement adaptés à de nombreux domaines d'application, mais sont désormais également disponibles sur le marché européen dans des dimensions standard.

iglidur "Grands paliers"
Les nouveaux segments de palier en iglidur J permettent, grâce à des processus de postformage, de réaliser rapidement et facilement des paliers lisses de grande taille.
diamètre peuvent être réalisés.

Appui composite pour charges élevées avec structure homogène
Le nouveau matériau composite renforcé de fibres pour les charges élevées offre une structure de couches homogène et peut ainsi être usiné et utilisé de manière flexible sur toutes les faces.
et peut être utilisé.