Changer de langue :

Les segments de glissement flexibles et autolubrifiants en iglidur Q3, un matériau résistant à l'usure et aux charges élevées, permettent de réaliser des paliers de n'importe quel diamètre à partir de 250 mm. L'avantage : si l'on combine plusieurs éléments de glissement, il est possible de remplacer certains d'entre eux en cas de besoin et de réduire ainsi les coûts de réparation.
Diamètres de roulements individuels possibles pour chaque nombre de pièces
Pas de fabrication spéciale coûteuse grâce à la taille universelle
Faible usure : 7,8 µm/km, pivotant, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s, arbre : Cf53
Le fonctionnement à sec sans lubrification aide à économiser la lubrification
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24