Changer de langue :

❌ Apportez régulièrement un graissage pour éviter que les paliers lisses ou les arbres ne soient endommagés
❌ Coûts élevés à l’achat, pour les lubrifiants et l’entretien
❌ Risque de corrosion et sensibilité aux charges de bord
❌ Sensibilité aux saletés et aux poussières
Voulez-vous vous éviter ces problèmes à vos clients ?
Alors il est grand temps de changer.
✅ Avec les paliers bi-composant iglidur, tous les problèmes disparaissent.

De gauche à droite : palier lisse métallique avec couche de glissement en POM, iglidur Q2, iglidur Q3E
Nos paliers lisses bi-composant autolubrifiants permettent non seulement de réduire les coûts de graissage et d’entretien, ils sont aussi moins chers à l’achat que des paliers lisses en polymères et métal.
A l’unité, nos paliers lisses iglidur Q3E sont trois fois moins chers que des paliers lisses métalliques avec une couche de glissement en POM. Les paliers lisses en iglidur Q2 obtiennent eux aussi de meilleurs résultats en comparaison. Les paliers lisses en polymères et métal coûtent plus du double de la série Q2.
Des paliers de taille 6065-60 ont été comparés à une quantité de 1.000.
Nous avons soumis notre palier lisse bi-composant iglidur et nos paliers métalliques en POM à un test d’usure. En plus des résultats des tests, vous trouverez dans notre fiche d’information des informations utiles sur nos produits et matériaux 2K.
✅ Test d’usure : palier lisse iglidur 2K et palier lisse en POM métallique
✅ Exemples pratiques
✅ Composition des matériaux iglidur
✅ Données techniques
✅ Cotes selon
✅ Accès à d’autres livres blancs et fiches techniques


Les deux composants de nos paliers lisses bi-composant sont solidement reliés l’un à l’autre par moulage par injection. Cette fabrication en fait une alternative très économique aux autres paliers pour applications à fortes charges.
La couche intérieure est constituée d’une surface de glissement iglidur qui garantit un faible frottement. Les lubrifiants solides qu’ils renferment assurent une lubrification constante du logement et rendent superflus tout entretien régulier.
La gaine extérieure assure la stabilité mécanique du palier lisse. Ce polymère est réalisé en un polymère extrêmement robuste et veille à ce que le palier lisse fonctionne aussi sans problème en présence de charges extrêmes et de conditions difficiles.
chez Rockinger et d’autres fabricants de systèmes de remorques de tracteurs en Allemagne 1

chez Wacker Neuson et d’autres fabricants de pelles hydrauliques en Allemagne 2

chez Lemken et autres fabricants de cultivateurs de cultivateurs par an en Allemagne 3




CLAAS avait besoin de paliers lisses moulés par injection de forme spéciale en un temps extrêmement court. igus a fabriqué et livré les paliers lisses sur mesure en l’espace de 7 jours.

Nos paliers lisses fortes charges sont utilisés dans le châssis de grues portique et permettent de réduire les opérations d’entretien et les coûts.

Chez L&K, l’ouverture du godet est réalisée avec des paliers lisses iglidur. Les clients de L&K garantissent ainsi une longue durée de vie sans graissage.

Demandez maintenant notre boîte d’échantillons avec différents paliers lisses polymères pour applications exigeantes. Cela comprend :
✅ Palier lisse iglidur bi-composant
✅ Paliers renforcés de fibres igutex
✅ Résultats des tests
✅ Exemples d’applications.

1 Economies potentielles au niveau des coûts de lubrifiant et de la main d'oeuvre grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères, selon une étude de l’Académie de fabrication d’outils de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle, p. 97
2 Économies potentielles au niveau des coûts de lubrifiant et du personnel grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères, selon une étude de l’Académie de fabrication d’outillages de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, p. 104.
3 Économies potentielles au niveau des coûts de lubrifiant et du personnel grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères, selon une étude de l’Académie de fabrication d’outillages de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, p. 98.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24