Changer de langue :

Le nouveau matériau iglidur A351 est particulièrement adapté au contact alimentaire en présence de températures élevées dans des environnements corrosifs.
Résistante à l’usure et aux fluides à haute température
Jusqu’à 75 % moins cher que les alternatives basées sur du PEEK, jusqu’à 3 fois plus longtemps que les alternatives basées sur PEEK
Testé dans le laboratoire igus® tribo (Usure rotative : 0,3 m/s, 2 MPa, V2A ; A351 : 11,52 μm/km, PEEK : 41,2 μm/km)
Compte tenu des discussions actuelles sur interdiction des PTFE ou des PFAS, nous avons rassemblé toutes les informations importantes concernant nos paliers lisses pour vous ici. De plus, vous trouverez une liste de tous les matériaux iglidur qui ne contiennent pas de PTFE ou qui sont testés aux PFAS considérés comme nocifs pour la santé.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24