Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nouveautés paliers lisses iglidur® 2021


Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Pour les tout petits espaces de montage ou les très grands. De l'unité à des millions tous les mois. igus concilie ce qui pourrait paraître inconciliable. Nous accordons la même importance à tous nos clients, quels que soient leurs souhaits et leurs besoins. 
 
Au fil des applications, des idées et des concepts, aussi nombreux soient-ils, nous nous retrouvons chaque fois face au même défi : quelle pourraît être la solution ? Comment résoudre le problème ?
 
De ces questionnements communs naissent tous les ans de nouveaux produits, qui sont  autant de solutions aux problèmes. Parmi ces produits, nombreux sont ceux à passer de la réponse à un projet client spécifique à la série. Ce sont ces produits qui font les nouveautés igus qui sortent chaque printemps. Pareil en 2021. Même peut-être plus encore en 2021, où beaucoup de choses ont changé dans le monde, où beaucoup de clients recherchent des solutions différentes. 
 
Vous aussi, vous êtes à la recherche d'une solution nouvelle ? Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller gratuitement et sans engagement.


Matériau de revêtement très résistant aux agents chimiques

Revêtements polymères résistants à l'usure et aux agents chimiques

La composition du nouveau revêtement iglidur® IC-07 a été optimisée en matière de résistance aux agents chimiques et offre aux surfaces métalliques une protection contre les agents chimiques agressifs en plus d'une protection contre le frottement et l'usure. 

Plus d'informations

Palier lisse fortes charges économique

Nouvelles douilles iglidur® TX2 en filament tissé très résistant

Les nouveaux paliers lisses iglidur® TX2 ont été mis au point pour les logements soumis à de très fortes sollicitations. Leur structure enroulée très résistante combinée à des lubrifiants solides incorporés permet une utilisation sans entretien avec peu de frottement, sans le moindre apport extérieur de lubrifiant.  

Plus d'informations

Haute performance pour les grandes séries

iglidur® Z4, pour les températures élevées et les conditions extrêmes

Grâce à leur extrême résistance à la compression et à leur élasticité élevée, les paliers iglidur® Z4 offrent d´excellents résultats avec des arbres tendres, en présence de charges de bord et de chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C. L'iglidur® Z4 a surtout été mis au point pour les applications sensibles aux prix et exigeant beaucoup du matériau utilisé pour le palier.

Plus d'informations

Arbres GKF

Protection économique contre la corrosion

Les arbres GKF iglidur® ont été optimisés pour aller à la perfection avec des paliers lisses fonctionnant à sec et augmentent la durée de vie de vos logements. Alternative aux arbres zingués ou chromés, les arbres GKF offrent une protection spéciale contre la corrosion et l'usure et ont été mis au point pour un emploi dans les machines du secteur agricole et forestier ainsi que dans les engins de chantier et les véhicules utilitaires.

Plus d'informations

Service FastLine iglidur®

Configuration en quelques secondes, moulage par injection en 7 jours ouvrés

Le service igus® FastLine, ce sont des paliers lisses et des rondelles sur mesure , moulés par injection et disponibles en sept jours ouvrés maximum. En plus d'une indication immédiate du prix, le configurateur de paliers lisses iglidur® vous donne également les prix de production par nos autres méthodes de fabrication.

Plus d'informations

Paliers lisses iglidur H3 extrêmement robustes

Pour un emploi dans les pompes et les agents chimiques complexes

L'iglidur H3 est le nouveau matériau de la gamme iglidur H. Le matériau H3 pose de nouveaux jalons en matière de robustesse. Il est plus résistant que des matériaux comparables et a une durée de vie supérieure à celle de l'iglidur H1.

Plus d'informations

iglidur AX500 : dissipation statique et grande résistance

Nouveau matériau pour les températures élevées dans le secteur alimentaire

L'AX500 est conducteur et a une usure encore inférieure à celle de son prédécesseur. Le matériau a été mis au point pour le secteur des produits alimentaires et peut donc être utilisé sans problème au contact de ceux-ci. 

Plus d'informations

iglidur AC500 pour les températures élevées

Un palier lisse pour le secteur alimentaire

L'iglidur AC500 est un perfectionnement du matériau iglidur A500, il est détectable et a une durée de vie optimisée. Les paliers lisses en AC500 sont homologués pour le contact direct avec les produits alimentaires. 

Plus d'informations

Roulettes en iglidur F3

Résistantes à l’usure et antistatiques

L’iglidur® F3 est la bonne solution pour les applications où les paliers lisses doivent être conducteurs  et donc tout particulièrement pour les composants où il ne doit pas y avoir de charge électrostatique. Le matériau ayant des lubrifiants solides incorporés, les roulettes peuvent être utilisées sans graissage supplémentaire et sans l'entretien qui découle de celui-ci.

Plus d'informations

Joint en feutre iglidur® SG03

Disponible sur stock pour empêcher la saleté de pénétrer

Le joint en feutre SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans le logement et protège ainsi le palier et l'arbre de l'usure et des défaillances prématurées.

Plus d'informations

iglidur isense

Paliers lisses pour la maintenance prédictive ... disponibles sur stock

Les paliers lisses iglidur® isense signalent leur degré d’usure à temps. Le palier a besoin d’être changé ? Le système en est informé.

Plus d'informations

Conseil personnalisé

Ordinateur portable avec site web igus

Nos spécialistes vous conseillent volontiers par E-Mail ou par téléphone. Choisissez comment vous souhaitez être contacté(e). 

Demande de renseignements

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Découvrez nos matériaux pour paliers lisses. La boîte d'échantillons gratuite (en anglais), contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.

La commander maintenant

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les matériaux iglidur

De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.

Informations sur les matériaux iglidur