Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® J200 - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® J200 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,72
Couleur gris foncé
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,7
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier μ 0,11-0,17
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,30

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 58 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 43
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 23
Dureté Shore D 70 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +120
Température ambiante maximum à courte durée1) °C +140
Température inférieure d'utilisation °C -50
conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 108 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 108 DIN 53482
1) Sans charge additionnelle; pas de mouvement de glissement; relaxation non exclue
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® J200 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 


 
Les Paliers Lisses iglidur® J200 sont des Paliers dont le comportement au frottement est particulièrement faible. C'est particulièrement dans les applications de technique linéaire que le frottement joue un rôle déterminant. Alors que plusieurs matériaux présentent d'excellents coefficients de frottement à fortes charges, l'iglidur® J200 se distingue par le fait que, même à faibles charges, les coefficients de frottement sont très bons.
 

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (23 MPa dans +20 °C)

X =Température [°C]
Y = Charge [MPa]

 

Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

 
Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau.
Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® J200 baisse à mesure que la température augmente.
 
La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
A la charge maximale admissible de 23 Mpa, la déformation est de 3,5 % (graphique 03). La déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge. Elle dépend toutefois de la durée de l'effet.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 10
à courte durée 1,5 1,1 15
Tableau 03 : Températures limites pour l´iglidur® J200

Vitesses de glissement admissibles

Les excellents coefficients de frottement de l'iglidur® J200 permettent des vitesses de glissement élevées. En continu, les vitesses de rotation peuvent être de 1 m/s. En translation ou en service à courte durée, les vitesses admissibles sont nettement plus élevées Au cours de tests, des vitesses de plus de 15 m/s ont été atteintes en translation.

iglidur® J200 Températures d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 120 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 60 °C
Tableau 03 : Températures limites pour l´iglidur® J200

Températures

La température maximale admissible de +120 °C ne doit pas être dépassée. Il convient ici de tenir compte de la chaleur générée par le frottement. Ces Paliers doivent être fixés mécaniquement à partir de +60 °C afin qu´ils ne sortent pas de l´alésage. La résistance à l´usure diminue aussi de façon plus que proportionnelle à partir de +70 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ

 

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

 
Frottement et usure

De tous les matériaux iglidur®, c'est l'iglidur® J200 qui offre les coefficients de frottement les plus bas. Le coefficient de frottement est de 0,11 μ en moyenne de toutes les mesures effectuées, même avec des arbres en différents matériaux. L´aluminium anodisé dur revêt ici une importance particulière.
 
La comparaison avec les autres matériaux iglidur® montre bien que les Paliers Lisses en iglidur® J200 conviennent plutôt aux faibles charges. L´influence de la vitesse de glissement et de la charge sur le coefficient de frottement n´est pas très marquée. La diminution du coefficient de frottement avec la charge a des proportions normales (figures 04 et 05). La rugosité optimale de l´arbre se situe entre 0,2 et 0,4 Ra. Par contre, en termes de résistance à l'usure, l'influence de l'arbre joue un rôle très important. Il est recommandé de consulter la banque de données très fournie pour l´usure dès les faibles charges.
 



iglidur® J200 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® J200 avec de l´acier

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux

Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53,chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

 
Matériaux d'arbres

Le matériau de l´arbre a une grande influence sur la résistance à l´usure. Si tous les matériaux d´arbre (tendres ou trempés) peuvent être associés à l´iglidur® J200, c´est avec l´aluminium anodisé dur que l´on obtient les meilleurs résultats. C'est en translation que ce matériau d'arbre a particulièrement fait ses preuves.

Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation

Fig. 07 : Usure sur les applications oscillantes et rotatives avec du Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = Cf53, en oscillation
B = Cf53, en pivotement

 
 

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® J200
 


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 108 Ωcm
Résistance superficielle > 108 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® J200 résistent aux lessives alcalines diluées ainsi qu´aux solvants et à la plupart des lubrifiants.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® J200 résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® J200 ont une excellente résistance aux rayons ultraviolets.

Vide

Leur emploi sous vide n'est possible que sous réserve. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® J200 secs peuvent être testés sous vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses iglidur® J200 sont isolants.

Gammes de produits disponibles

Les Paliers Lisses iglidur® J200 sont fabriqués sur commande.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,2 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,7 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité

Influence de l´absorption d´humidité

Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

 
Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® J200 est d´environ 0,2 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 0,7%. Sauf cas extrême, ces valeurs sont tellement faibles qu'il est possible de faire abstraction du gonflement résultant de l'absorption d'eau .

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® J200
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® J200 sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (recommandation : h9 minimum). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement de dimension nominale H7, le diamètre intérieur des Paliers tolérancés E10 se règle automatiquement. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).