Guidage linéaire pour arbres ronds drylin R

Garantissent robustesse et précision

Palier lisse drylin R et arbres pour mouvements linéaires.

Échantillon drylin R gratuit

Échantillon de bannière pour guidage d’arbre rond avec igus drylin R et symbole d’emballage.

Télécharger le livre blanc

Livre blanc sur la technologie linéaire drylin avec graphiques, photos et aperçu des paliers lisses.

Pourquoi un guidage d'arbre drylin R ?

Echange standard très simple

Inox pour conformité aux exigences du FDA

Grande précision

Robustesse et flexibilité

Fonctionnement silencieux

Les composants du guidage d'arbre drylin R

Arbres linéaires drylin R en différentes versions avec supports.

Arbres ronds

  • En aluminium, acier ou inox
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité de charge élevée
Palier à boîtier drylin R en quatre versions avec des formes de boîtier différentes.

Boîtiers

  • montage simple
  • Charge statique élevée
  • ruban lisse interchangeables
Quatre paliers lisses linéaires drylin R dans différentes versions sur fond blanc.

Douilles

  • Douilles fermées ou en deux parties
  • Avec compensation des défauts d’alignement
  • Version ouverte pour arbres supportés
Doublures lisses transparentes de cinq couleurs, alignées côte à côte.

Film lisse

  • Economiques, faciles à entretenir et sans graisse
  • Différents matériaux pour
  • Fermées, ouvertes, courtes et longues forme
Deux paliers à logement drylin R côte à côte avec les paliers lisses visibles en coupe.

Boîtiers

  • Fermée ou ouverte forme
  • Construction légère
  • Corps en aluminium

Vous avez des questions ? Nos spécialistes vous aident volontiers.

Nous contacter
Michael Hornung

Technique des véhicules utilitaires

Presses de laboratoire

Arbres en bois dans des bureaux

Caisse en bois à couvercle ouvert avec symbole d’outil dans la bannière.

Nettoyage de rails et de tunnels

Entretien d’un véhicule industriel avec une icône d’outils superposée.

Guidage linéaire circulaire drylin R

  • 100 % sans graisse
  • Mêmes dimensions que les douilles à billes
  • Grand choix de formes de boîtiers
  • Arbres, brides support d’axe et accessoires disponibles sur stock
  • 8 différents matériaux d’arbre
  • Films lisses échangeables
  • Boîtiers en inox disponibles
PropriétésCaractéristiques paliers lissesCaractéristiques roulements à billesDonnées techniques paliers lisses igusDonnées techniques roulements à billesParticulièrement pertinent pour les secteurs suivants :
Précision++++0,02 à 0,15 mm0,001 à 0,01 mmMachines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Absence totale de graisse+++ +Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation
Absence d'entretien++++Dans tous les secteurs
Avantage au niveau du poids++++Aluminium environ 2,7 g/cm³ polymère environ 1,5 g/cm³Acier environ 7,8 g/cm³Manutention, automatisation, laboratoire, loisirs
Dynamisme élevé en présence de faibles charges++++Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Dynamisme élevé en présence de fortes charges++++Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation
Variation de course+++++Appareils photo, textile
Coefficient de frottement++++0,15 à 0,3 µ0,001 - 0,05 µRéglage manuel, pivotement
Sensibilité à la saleté++++Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture
Amortissement du bruit ¹+++++45 à 60 dB60 à 70 dBAppareil médicaux, laboratoire, meubles
Avantage en termes de coûts+++++Dans tous les secteurs
Protection contre la corrosion+++Remplissage, chimie, produits alimentaires
Magnétisme++++Polymère, aluminiumAcierMédecine, appareils de contrôle
Résistance aux produits chimiques++++1.4751 + iglidur® X1.4112Secteur médical, alimentaire, galvanisation, secteur du remplissage
Compatibilité des modules++++Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Fonctionnement régulier et sans vibrations+++++Caméras, inspection, médecine, imprimantes 3D
Courses courtes possible++++Textile, manutention
Montage simple et rapide++++Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage
Rigidité++++Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique
Courses longues de plus de 10 m+++Caméra, bande de convoyage, logistique
Résistance aux températures++++et +250 °CChimie
Mouvement fluide++++Réglage manuel
Accélération maximale ²+++++50 m/s²15 m/s² maximumAutomatisation, manutention
Vitesse maximale ²++++30 m/s maximum5 à 10 m/sAutomatisation, manutention
  1. Mesure effectuée dans le laboratoire igus® pour un réglage manuel de 400 mm course
  2. En présence de faibles charges, 0,1 à 5 kg selon le taille
    Caractéristique : +++ forte ++ moyenne + faible

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique