Chaîne porte-câbles hybride YE - Solide, insensible aux vibrations et compacte

  • Près de 50 % de poids en moins par rapport aux chaînes en acier comparables
  • YE.42 : 91 % de longueur autoportante en plus par rapport à la série E4.42
  • YE.56 : 61% de longueur en porte-à-faux en plus par rapport à la série E4.56
  • YEHD.112 : 68 % de longueur en porte-à-faux en plus par rapport à la série E4.112

Série YE.42

Série YE.42

Série YE.56

Série YE.56
iSet YE

iSet YE | Course : 6 - 18 m

Acheter

Série YEHD.108

Série YEHD.108

Série YEHD.112

Série YEHD.112

tube e, ouverture des deux côtés, couvercle pivotant - protection contre les copeaux et la saleté

YR.42

Série YR.42

Série YR.56

YR.56

Série YRHD.108

Réalisé dans la pratique

Tube hybride YRHD utilisé chez DWK Drahtwerk Köln en remplacement du tube en acier

Deux chaînes hybrides YE.42 côte à côte remplacent une chaîne en acier chez Sinopec.

Chaînes hybrides YE.42 pour la mise à niveau d'une nacelle Genie

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Essai : Longueur autoportante FLG avec une charge supplémentaire de 5 kg/m.

Longueur autoportante de la série YE

Pourquoi des chaînes d'énergie hybrides plastique-acier

  • Corrosion aux points d'articulation, d'où difficulté de fonctionnement de l'ensemble du porte-câbles.
  • Déformation des entretoises, d'où possibilité de coincement/d'inclinaison de la chaîne porte-câbles. Les arêtes vives peuvent en outre endommager les câbles et les tuyaux.
  • Vis, boulons et circlips peuvent se perdre avec le temps et rendre l'ensemble du système instable.
  • Poids élevé, car la chaîne porte-câbles est en métal
  • Les maillons des chaînes en acier ne peuvent pas être ouverts et ne peuvent guère être remplacés partiellement
  • Les points d'articulation plastique-métal empêchent le grippage des maillons des chaînes électroniques® par la corrosion.
  • Les barrettes d'ouverture en plastique ne se déforment pas durablement. De plus, elles peuvent être remplacées individuellement en cas de défaut. Les entretoises d'ouverture arrondies ménagent les câbles et les tuyaux.
  • Pas de vis ou de rivets pour relier les chaînes électroniques®
  • Chaîne électronique hybride jusqu'à 50 % plus légère®
  • Les maillons des chaînes électroniques® peuvent être ouverts à volonté. En cas de besoin, il est possible d'ajouter ou de retirer des câbles. igus® chainflex® Des câbles pour chaque utilisation : qu'il s'agisse d'une résistance élevée aux UV ou de températures élevées/basses. Garantie de 36 mois sur tous les câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique